Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

Conector elétrico nuclear EGS de desconexão rápida (QDC)

Product Description

O conector elétrico nuclear EGS de desconexão rápida (QDC) é adequado para usinas de energia nuclear Geração 1 e Geração 3. O QDC EGS é um conector estilo baioneta de desconexão rápida que pode ser bloqueado e desbloqueado com um simples giro. Projetado, manufaturado e aprovado pela Curtiss-Wright Nuclear, este conector leve pode ser usado com toda a série de Rosemount 1150 e 3150 Transmissores de pressão

Certificação de vida útil
Conector: 40 anos a 66 °C (150 °F); 60 anos a 62,3 °C (144 °F)
O-ring de EPDM: 10 anos a 66 °C (150 °F); O-ring de EPDM e junta de silicone: 25 anos a 62,3 °C (144 °F)
Qualificação padrão
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Documentação do produto
Os manuais e fichas de dados do produto publicados neste website são destinados à informação geral do produto apenas, com erratas incluídas. É possível que eles não representem a versão mais recente nem contenham informações relacionadas às notificações recentes do produto, se houver alguma.
Informações de contato
Entre em contato com a Rosemount Nuclear Instruments, Inc. pelo 1-952-949-5207 ou RNII.info@emerson.com para obter as informações mais atuais disponíveis

Características

  • Projetado e manufaturado pela Curtiss-Wright Nuclear, tem a possibilidade de montagem de fábrica do QDC à série de Rosemount 1150 e 3150 Transmissores de pressão nuclear
  • Conector estilo baioneta de 1ª e 3ª gerações para contenção interna e externa
  • Bloqueie e desbloqueie o dispositivo com um simples giro para instalação e montagem fáceis
  • O corpo do conector de aço inoxidável é pequeno e leve para fácil utilização
  • O design estilo baioneta permite contenção interna e externa com indicador de bloqueio visual para verificação simples
  • Projetado em um programa de garantia de qualidade nuclear para cumprir com os requisitos da NQA-1, 10CFR50 apêndice B, e 10CFR21

Documentação e desenhos