Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-8600-Utility

Medidores de vazão tipo vórtice Rosemount™ 8600

Product Description

O medidor de vazão tipo vórtice Rosemount 8600 é otimizado para medições de vazão de uso geral e aplicações utilitárias, incluindo fluidos limpos e vazão de vapor. O medidor tipo vórtice 8600 oferece confiabilidade aprimorada e manutenção simplificada, com imunidade de vibração superior sem peças móveis. A instalação é fácil, sem linhas de impulso ou ajuste de zero, e a verificação interna dos componentes eletrônicos e do sensor proporciona um melhor conhecimento sobre o processo.

Produtos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Precisão do medidor de vazão
±0,75% da taxa volumétrica para líquidos
±1% da taxa volumétrica para gás e vapor
±2% da taxa para a vazão mássica no vapor usando o 8600 MultiVariable (opção MTA)
Rangeabilidade
30:1
Saída
4–20 mA com HART® 5
4–20 mA com HART® 5 e saída de pulso escalável
Material molhado
Aço inoxidável - CF3M e CF8M
Opções de flange
Classe ANSI 150 e 300
DIN PN 10 e PN 40
Limites de temperatura do processo
–58 °F a 482 °F (–50 °C a 250 °C)
Faixa do sensor de temperatura usando 8600 MultiVariable (opção MTA)
–40 a 800 °F (–40 a 427 °C)
Tamanho da linha
1 a 8 pol.; 25 a 200 mm

Características

  • Garanta a confiabilidade e reduza os custos sem peças móveis para reparar ou manter
  • Elimine linhas de impulso e problemas de entupimento com a tecnologia em linha
  • Simplifique a instalação sem linhas de impulso e sem necessidade de calibração em campo ou ajuste de zero
  • Cubra uma vasta extensão de vazão com ampla rangeabilidade
  • A verificação de componentes eletrônicos permite a resolução de problemas simplificada
  • Realize uma manutenção facilmente com sensores substituíveis
  • Componentes eletrônicos de montagem remota são oferecidos para facilitar o acesso

Documentação e desenhos