Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
KTM-Novatite Extreme Cryogenic

Válvulas de esfera flutuantes com sede de metal criogênicas KTM Novatite Extreme™

Product Description

As válvulas de esfera flutuantes com sede de metal criogênicas KTM Novatite Extreme™ oferecem aos usuários desempenho de estanqueidade da sede muito superior aos requisitos dos padrões internacionais de serviço criogênico, combinando isso com as vantagens inerentes das válvulas de sede metálica, como baixo desgaste e baixa necessidade de manutenção.

Características

  • O desempenho de estanqueidade da sede foi testado para atender aos requisitos das normas internacionais (BS 6364 e ISO 28921-2).
  • Colocação ideal de embalagem de prensa cabo para integridade de vedação obtida com o uso de tampas curtas/longas, atendendo aos limites de temperatura exigidos pela ISO 28921-1.
  • Emissões fugitivas certificadas de acordo com a ISO 15848-1 Classe BH CO3, cobrindo a faixa de temperatura máxima de operação.
  • Capacidade de vedação unidirecional oferecida como padrão; capacidade de vedação bidirecional disponível mediante solicitação.
  • Vedação superior para aplicações com fluido criogênico acionada por um processo exclusivo de fabricação e acabamento de sede e esfera.
  • Reforço da superfície da esfera e da sede com revestimento de carboneto cromado/carboneto de tungstênio para melhorar a resistência ao desgaste.
  • Kits completos de peças de substituição e kits de guarnição de metal disponíveis para facilitar a manutenção.
Tamanho
Furo total: DN 15 - DN 200 (NPS ½ - DN 8)
Furo reduzido: DN 80–250 (NPS 3–10)
Classe de pressão
ASME Classe 150 e Classe 300, JIS 10K e 20K
Padrões de projeto e teste
ASME B16.34, API 608, API 598, BS 6364, ISO 28921
Frente a frente
ASME B16.10
Conexões finais
ASME B16.5, JIS B2220
Temperatura de operação
–196 °C a 150 °C/–321 °F a 302 °F (para temperaturas acima de 150 °C/302 °F, consulte a fábrica)
Certificações​
API 607, ISO 10497, ISO 15848-1, BS 6364, ISO 28291-2, PED-CE, UKCA, CRN
Aplicações​
Serviço criogênico que exige baixa manutenção e extremidades flangeadas para os setores de Óleo e gás, química e petroquímica, Separação de ar, Medicina/laboratório e Aeroespacial ao manusear Propano criogênico, Etano, Etileno, Metano, GNL, Oxigênio, Nitrogênio

Documentação e desenhos