Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Medição de 4 feixes com o FLUXUS H736 da Flexim para hidrocarbonetos líquidos

Product Description

O medidor de vazão FLUXUS H736 da Flexim combina o processamento de sinal digital de alta precisão com as conhecidas vantagens da tecnologia ultrassônica não intrusiva: facilidade de instalação, projeto adaptável, alta precisão e desempenho excepcional. Com 4 transdutores ultrassônicos operando no modo reflect, 8 caminhos ultrassônicos independentes percorrem o meio líquido, fornecendo uma excelente média de vazão de até 4 planos da seção do tubo. Com essa configuração, o medidor de vazão H736 faz uma média dos efeitos do perfil de vazão cruzada e consegue uma compensação não intrusiva e ideal de vazão para locais de instalação indesejáveis onde a proximidade insuficiente do trecho reto a montante com curvas, cotovelos ou outra instrumentação adjacente cria distúrbios de vazão.
O computador HPI integrado do medidor de vazão não intrusivo H736 calcula a gravidade do API, a densidade operacional, a densidade em condições de base e a viscosidade cinemática. A vazão volumétrica informada pelo medidor é automaticamente compensada pelos dados de temperatura e pressão em tempo real, de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.

Tipo de fluido
Vários hidrocarbonetos
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
4
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
90–264 V CA
11–32 V CC
Tamanho do tubo
6 a 6.500 mm (0,24 a 255,9 pol.)
Faixa de pressão
-
Faixa de temperatura (fluído)
–40 a +240°C (–40 a +464°F)/WI: –200 a +630°C (–328 a +1.166°F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART® 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Adequado para a finalidade: entrada de dados do processo (pressão e temperatura) habilitadas para aplicações de processamento de hidrocarbonetos e relatórios de vazão padrão de acordo com as normas do setor ASTM1250, GPA TP25, D4311 e ISO 91.
  • Medição de vazão ultrassônica não intrusiva de última geração precisa e confiável.
  • Funções avançadas de vazão e análise: detecção automática de fluido e interface.
  • Compensação padrão de vazão volumétrica: dados de pressão e temperatura.
  • Robusto: dispositivos de montagem sofisticados e estáveis e transdutores aprovados para ATEX/IECEx Zona 1 e FM Classe I Divisão 1.
  • Alta dinâmica de medição: medição possível mesmo com vazões muito baixas.
  • Medição bidirecional da vazão.
  • Alta precisão e repetibilidade: compensação dos efeitos de fluxo cruzado graças aos sensores emparelhados.
  • Média de canal sincronizado integrado para compensação perfeita dos perfis de vazão não homogênea.
  • O Advanced Meter Verification da Flexim fornece informações detalhadas sobre o estado da condição do medidor a qualquer momento.

Documentação e desenhos