Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Medidor de vazão de gás de 4 feixes FLUXUS G736 da Flexim

Product Description

O medidor de vazão de gás FLUXUS G736 combina o processamento de sinal digital de alta precisão com as conhecidas vantagens da tecnologia ultrassônica não intrusiva: facilidade de instalação, projeto adaptável, alta precisão e desempenho excepcional. Com 4 transdutores ultrassônicos operando no modo reflect, 8 caminhos ultrassônicos independentes percorrem o fluído gasoso, fornecendo uma média de vazão superior de até 4 planos da seção da tubulação. Com essa configuração, o medidor de vazão G736 tem uma média dos efeitos do perfil de vazão cruzada e consegue uma compensação ideal de vazão não intrusiva para locais de instalação indesejáveis onde a proximidade insuficiente do tubo reto a montante com curvas, cotovelos ou outra instrumentação adjacente cria distúrbios de vazão.

Tipo de fluido
Todos os gases
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–2% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
até 4
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fonte de alimentação
100–230 VCA
11–32 VCC
Tamanho do tubo
7 a 1.600 mm (0,28 a 63 pol.)
Faixa de pressão
1 barg (15 psig) a ilimitado
Faixa de temperatura (fluido)
–40 a +240°C (–40 a +464°F)/WI: –200 a +630°C (–328 a +1.166°F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
HART 4–20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Transdutores com compensação de temperatura. Nossos transdutores são compensados automaticamente por alterações na temperatura ambiente de acordo com a ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Fácil instalação sem interrupções do processo: projeto compacto e adaptável.
  • Livre de manutenção: sem peças móveis, sem desgaste, acoplamento de transdutor permanente sem gel/graxa
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem contato direto com o fluido.
  • Média sincronizada de canais integrada para compensação perfeita dos perfis de vazão não homogênea.
  • O Advanced Meter Verification fornece informações detalhadas sobre o estado da condição do medidor a qualquer momento.
  • Correção integrada de distúrbios.
  • Medidor de gás dinâmico para compensação de alterações nas composições de gás.

Documentação e desenhos