Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging SCA

Média sincronizada de canais (SCA) com o FLUXUS G722 da Flexim

Product Description

O medidor de vazão de gás FLUXUS G722 da Flexim é um medidor ultrassônico clamp-on de alto desempenho projetado especificamente para medição de vazões dinâmicas no setor de processo. Esse medidor de vazão sofisticado, versátil e preciso tem tudo o que você precisa: recursos de processamento mais rápidos, diagnóstico avançado, protocolos de comunicação bidirecional, saídas digitais e entradas de processo. O G722 oferece facilidade de instalação, projeto aperfeiçoável, precisão e desempenho excepcional. Usando o novo método de média sincronizada de canais (SCA), o medidor de vazão ultrassônico G722 envia sinais tanto na direção da vazão quanto contra ela a cada 1 milissegundo.

Tipo de fluido
Todos os gases
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–2% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–35 m/s (0,03 a 115 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230 VCA
24 VCC
12 VCC
Tamanho do tubo
7 a 1.600 mm (0,28 a 63 pol.)
Faixa de pressão
1 barg (15 psig) a ilimitado
Faixa de temperatura (fluido)
–40 a +240°C (–40 a +464°F)/WI: –200 a +630°C (–328 a +1.166°F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
pulso/frequência/binário
tensão
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
binário
tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Precisão e repetibilidade: confiabilidade e precisão excepcionais em vazão alta e baixa devido a transdutores compensados combinados, calibrados e com temperatura, recursos e diagnósticos avançados de processamento de sinal.
  • Fácil instalação sem interrupções de processo: um sistema montado externamente significa que não há necessidade de interrupções de processo ou custos adicionais de engenharia.
  • Sem manutenção: a falta de contato com fluídos do processo resulta em uma solução de medição completamente livre de manutenção e durável para suportar até os ambientes mais adversos.
  • Segurança operacional: sem caminhos de vazamento, sem emissões fugitivas.
  • Advanced Meter Verification.

Documentação e desenhos