Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G721 ST-LT Non-Intrusive Steam Flow Measurement

Medição não intrusiva da vazão de vapor com o FLUXUS G721 ST-LT da Flexim

Product Description

O FLUXUS G721 ST-LT da Flexim é um medidor de vazão ultrassônico de alto desempenho não intrusivo e clamp-on capaz de medir vapor a até 180°C (356°F). Com até dois canais de medição, o registro ideal é possível mesmo em condições de vazão difíceis. A carcaça de aço inoxidável opcional e a certificação FM Classe I Divisão 2 permitem o uso em condições extremas, e as opções flexíveis de configuração para entradas e saídas de sinal cobrem todos os tipos de aplicações. Para os usuários, isso significa vantagens importantes ao considerar o custo total de operação de um ponto de medição. O princípio de diferença de tempo de trânsito já funciona a 0,01 m/s (0,03 pé/s) e não exige a redução do diâmetro do tubo para aumentar artificialmente a velocidade de vazão.

Tipo de fluido
Vapor saturado e superaquecido
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–3% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: dependente do diâmetro do tubo e do transdutor
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230 VCA
24 VCC
12 VCC
Tamanho do tubo
23 a 1.000 mm (0,9 a 39,4 pol.)
Faixa de pressão
3 a 10 barg (44–145 psig)
Faixa de temperatura (fluido)
+135 a +180 °C (+275 a +356 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
4–20 mA HART ativo/passivo
pulso/frequência/binário
tensão
Entrada
Temperatura
4–20 mA ativo/passivo
binário
tensão
Protocolo de comunicação
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Função SCA (média sincronizada de canais ) para pontos de medição difíceis.
  • Transmissores disponíveis para FM Classe I Divisão 2 e IECEx/ATEX Zona 2.
  • Carcaça em aço inoxidável disponível.
  • Princípio de medição não intrusivo.
  • Instalação, comissionamento e manutenção sem interrupção do processo.
  • Dinâmicas de medição extremamente altas, não há necessidade de reduzir os diâmetros do tubo.
  • Sem limitações de faixa da medição de vazão: 0,01 a 60 m/s (0,03 a 197 pés/s).
  • Perda de pressão zero, perda de energia zero.
  • Medição bidirecional.
  • Medição integrada da vazão mássica com a curva de vapor saturado e a medição on-line da temperatura.
  • Advanced Meter Verification.

Documentação e desenhos