Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G70X SIL G Functional Safety

Segurança funcional com o FLUXUS G70X SIL G da Flexim

Product Description

O medidor de vazão FLUXUS G70X SIL da Flexim é a escolha ideal quando se trata de manter medições precisas em condições adversas, por exemplo, durante a medição da vazão de meios gasosos altamente pressurizados, agressivos, tóxicos ou altamente explosivos. A certificação SIL 2 do medidor de vazão não intrusivo G70X SIL inclui todo o sistema de medição: transmissores de medição e transdutores.

Tipo de fluido
Todos os gases
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,5% da leitura ±0,01 m/s (±0,03 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1–3 % da leitura ±0,01 m/s (±0,03 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,01 m/s (±0,03 pés/s)
Canais de vazão
até 2
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–35 m/s (0,03 a 115 pés/s), dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I/Divisão 2
ATEX/IECEx Zona 2
NEPSI
PESO
KOSHA
Fonte de alimentação
100–230 VCA
Tamanho do tubo
7 a 1.600 mm (0,28 a 63 pol.)
Faixa de pressão
1 barg (15 psig) a ilimitado
Faixa de temperatura (fluido)
–40 a +240 °C (–40 a +464 °F)
Saída
4–20 mA ativo/passivo
binário
Entrada
-
Protocolo de comunicação
RS232

Características

  • Adaptação simples durante a operação contínua.
    Ideal para um aumento subsequente da segurança.
    Ideal para manter a função de proteção caso uma medição em linha falhe.
  • Certificação abrangente.
    Transdutores, dispositivos de fixação e eletrônicos fazem parte do FMEDA.
  • Ampla gama de aplicações.
    Transdutores e transmissores para a medição da vazão de gases.
  • Repetição simples de testes.
    Testes funcionais fáceis e rápidos.
    Funções convincentes do autodiagnóstico.
  • Avaliações transparentes.
    Publicação do relatório FMEDA.
    Informações completas sobre procedimentos e escopo de certificação.

Documentação e desenhos