Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de gás portátil para áreas classificadas FLUXUS G608 da Flexim

Product Description

O medidor de vazão de gás portátil FLUXUS G608 da Flexim é baseado no amplamente utilizado, altamente confiável e versátil G601, mas foi projetado especificamente para seu uso em áreas classificadas e é aprovado para FM Classe I, Divisão 2. Pode ser usado para substituição temporária de um medidor de vazão estacionário, verificação de medição ou operações de serviço. Devido à sua certificação, os usuários não precisam obter uma autorização de trabalho a quente, tornando o acesso a áreas classificadas muito mais fácil e menos demorado. Uma carcaça de fibra de carbono extremamente resistente, juntamente com seu projeto robusto do transdutor, oferece ao G608 uma proteção de alto impacto, bem como resistência contra óleo, água e muitos outros líquidos.

Precisão
Incerteza de medição do ponto de medição (vazão volumétrica): ±1 a 3% da leitura ±0,02 pés/s
Repetibilidade
0,15% de leitura ±0,02 pés/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: de 0,03 a 115 pés/s, dependendo do diâmetro da tubulação
Certificações/aprovações
FM Classe I, Divisão 2
Fonte de alimentação
Íon de lítio 7,2 V/6,2 Ah Tempo de op. >25h
Transdutores disponíveis
Onda de cisalhamento/onda de Lamb
Tamanho do tubo
0,28 pol. a 63 pol.
Faixa de temperatura
–40 °F a +392 °F
Entrada
Pt100/Pt1000
Instalação e configuração do sistema
Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

Características

  • Imediatamente em serviço.
    Acesso direto a áreas classificadas.
    Configuração rápida e fácil (menos de 5 minutos)
    Reconhecimento automático do transdutor.
    Orientação intuitiva ao usuário.
  • Altamente versátil.
    Faixa de aplicação incomparável.
    Precisão superior mesmo com meios que contêm sólidos.
    Bateria de íon de lítio integrada de alta capacidade (mais de 14 horas de medição remota).
  • Preciso e confiável.
    Todos os transdutores estão calibrados em contato com o processo.
    Alta precisão durante vazões altas e baixas.
    Sem desvio de temperatura e zero.

Documentação e desenhos