Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F532 Thermal Energy Non-Intrusive Heat Cold Meter

FLUXUS F532 TE da Flexim — Medição não intrusiva de calor e frio

Product Description

O FLUXUS F532 TE da Flexim é um medidor de energia térmica compacto com cálculo de vazão térmica integrado para água e todas as misturas de glicol e água. O FLUXUS F532 Thermal Energy é especialmente projetado para medições de aquecimento e resfriamento na indústria e aplicações de automação de construção. Com base no método estabelecido de diferença de tempo de trânsito, a vazão volumétrica é medida não intrusivamente com ultrassom, e as temperaturas de alimentação e retorno são registradas por meio de duas entradas de temperatura. Totalizadores para energia térmica total também estão incluídos.

Oferece interfaces USB e LAN e atende as interfaces de comunicação comuns, Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP e M-Bus.

Tipo de fluido
Misturas de água e água/glicol
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3 da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Incerteza de medição no ponto de medição (vazão volumétrica): ±1% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pés/s)
Repetibilidade
0,15% da leitura ±0,005 m/s (±0,02 pé/s)
Canais de vazão
1
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01–25 m/s (0,03 a 82 pés/s)
Certificações/aprovações
Ordloc (FM)
Fonte de alimentação
  • 90 a 250 VCA/50 a 60 Hz
  • 11 a 32 VCC
  • Tamanho do tubo
    10–2.400 mm (0,39–94,5 pol.)
    Faixa de pressão
    -
    Faixa de temperatura (fluido)
    –40 a +130 °C (–40 a 266 °F)
    Saída
    4–20 mA ativo/passivo conforme NAMUR NE43
    pulso/frequência/binário
    Entrada
    Temperatura
    Protocolo de comunicação
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Instalação e configuração do sistema
    Para obter informações mais detalhadas, baixe as especificações técnicas

    Características

    • Medidor de energia térmica não intrusivo.
    • Calibração de fábrica rastreável de acordo com PTB.
    • Sensores de temperatura emparelhados e cálculo da quantidade de calor de acordo com EN 1434.
    • Dinâmicas extremas de medição da vazão mais baixa à mais alta, mesmo a vazão mais baixa à noite é registrada sem nenhuma incerteza.
    • Aperfeiçoamento simples e econômico sem interrupção da alimentação.
    • Interface USB e LAN.
    • Interfaces de comunicação Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, M-Bus.
    • Advanced Meter Verification.

    Documentação e desenhos