O interno Fisher WhisperFlo representa soluções de última geração para aplicações que exigem atenuação de ruído. As válvulas de controle com interno WhisperFlo oferecem atenuação adicional para ruído aerodinâmico em aplicações de vapor ou gás muito exigentes com quedas de pressão alta. Uma gaiola WhisperFlo com um corpo de válvula corretamente dimensionado é projetada para reduzir o nível de ruído até -40 dBA. Para aplicações especiais, uma atenuação de -50 dBA pode ser atingida