A válvula de controle da série Fisher HVP (high viscous polymer, polímero de alta viscosidade) é amplamente usada pela indústria de polímeros. Esses processos geralmente requerem que as válvulas operem em altas temperaturas e mantenham essas temperaturas para assegurar que o fluido do polímero corra livremente. A válvula HVP pode fornecer passagens de corpo de válvula integral através da qual um fluido de transferência de calor é bombeado para manter a válvula e o fluido do processo aquecido. Os estilos de corpo de válvula forjados e fabricados são desenvolvidos para atender seus requisitos de processo e de tubulação. Os designs de trim e corpo da válvula padrão podem ser adaptados para corresponder exatamente as especificações