Fisher-P-GX

Válvula de controle e sistema atuador GX da Fisher™

Product Description

O sistema do atuador e válvula de controle GX da Fisher podem atender a uma ampla gama de exigências de dimensionamento de vazão e tubulação. Já se encontra disponível uma construção de três vias, adequada para o controle preciso da temperatura. As passagens projetadas no corpo da válvula fornecem a capacidade e criam um padrão de vazão estável para uma operação sem problemas.

ped
Certificações
CRN, CUTR, emissão evasiva, PED, habilitado para SIL
Serviço crítico
Redução de ruído, cavitação, erosivo, baixa vazão, corrosivo, serviço geral
Características da vazão
Porcentagem igual, linear, caracterização especial
Material
Aço carbono, inoxidável, duplex, liga
Temperatura de operação
Temperatura padrão, temperatura alta
Classe de pressão
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Tipo de conexão de processo
Flangeado
Classe de corte
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Tamanho da válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Padrão do tamanho da válvula
NPS
Outras configurações
Contate seu parceiro de negócios ou o departamento de vendas local da Emerson para obter mais informações sobre as especificações e opções para esse produto.

Documentação e desenhos

Características

  • Fácil de dimensionar e selecionar.
  • Nenhum dimensionamento do atuador é necessário; a seleção é automática.
  • O atuador otimizado permite uma ampla faixa de suprimento de ar.
  • Engenharia para fácil manutenção.
  • A complexidade reduzida do produto, a baixa quantidade de peças e as partes em comum contribuem para a redução dos custos de inventário e manutenção.
  • O interno é substituível.
  • Baixos custos de vida útil.
  • Design robusto, baixo perfil.