Reguladores de alta pressão Fisher™ tipos 1301F e 1301G

Product Description

Os reguladores dos tipos 1301F e 1301G são auto-operados e de alta pressão que podem ser usados quando for necessário reduzir gás sob alta pressão para uso como pressão de abastecimento piloto em reguladores piloto-operados ou como pressão de carga em reguladores com carga de pressão. Os reguladores dos tipos 1301F e 1301G também podem ser usados em muitas outras aplicações, como reguladores de redução de alta pressão para vários gases.

Desenhos CAD e modelos: Clique aqui

ped
atex-certification

Características

  • Diafragma de aço inoxidável durável
  • Disco de válvula sobressalente fornecido
  • Versatilidade
  • Válvula de corte ANSI classe VI
Construções disponíveis
Série 1301F: entrada 6000 psig/414 bar, intervalos de saída de 10 a 225 psig/0,69 a 15,5 bar
Série 1301G: entrada 6000 psig/414 bar, intervalos de saída 200 a 500 psig/13,8 a 34,5 bar
Tamanho do corpo e estilo de conexão de extremidade
1/4 NPT
Pressão máxima de entrada
Ar e gás:
  6.000 psig/414 bar
Líquido:
   Disco de PTFE: 1.000 psig/69,0 bar
  Disco de Nylon (PA): Água: 1.000 psig/69,0 bar, Outros líquidos: 2000 psig/138 bar
Faixas de pressão de saída
Tipo 1301F: 10 a 225 psig/0,69 a 15,5 bar em três intervalos
Tipo 1301G: 200 a 500 psig/13,8 a 34,5 bar
Capacidades de temperaturas padrão
Disco de Nylon e juntas de Neoprene: -29 a 82 °C/-20 a 180 °F
Capacidades de alta temperatura
Disco de PTFE e juntas de FKM: -29 a 204 °C/-20° a 400 °F
Disco de PTFE e juntas de EPDM: -40 a 149 °C/-40 a 300 °F
Registro de pressão
Interno
Peso aproximado
3,6 kg/8 lb
Dados técnicos adicionais
Para obter informações técnicas adicionais, entre em contato com seu escritório local de vendas ou consulte a documentação técnica.

Documentação e desenhos