Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Enardo-P-ES-950

Válvula de alívio de pressão/vácuo com vedação aprimorada e alto desempenho para ventilação à atmosfera série ES-950 da Enardo™

Product Description

A série ES-950 da Enardo representa o mais recente desenvolvimento em produtos de ventilação de tanque de vedação aprimorada de alto desempenho com uma taxa de vazamento que não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de ajuste. Essa válvula fornece alívio de vácuo de pressão para os requisitos normais de ventilação, mantendo uma pressão de trabalho interna segura e reduzindo as emissões fugitivas por um fator de até dez vezes menos do que válvulas similares que estejam em conformidade com a taxa de vazamento padrão do setor de 1 SCFH a 90%

Características

  • Sistema de guia Saber para curso da válvula preciso
  • O vazamento não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de definição
  • Conjuntos de paletas e sedes totalmente substituíveis
  • Disponível com flanges ANSI, DIN e JIS
Tamanhos
De 2 a 12
Material do invólucro
Alumínio | Aço inoxidável | Aço carbono
Taxa de vazamento
O vazamento não deve exceder 0,1 SCFH a 90% do ponto de definição
Materiais de peso
CS zincado | Aço inoxidável | Chumbo
Materiais da sede e da paleta
Aço inoxidável 316
Materiais da vedação e da junta
Buna-N | FEP Teflon | Viton | FVMQ
Configuração da pressão
De 0,5 a 32 oz/sq pol. (tamanhos de 2" a 6")
De 0,5 a 24 oz/sq pol. (tamanhos de 8" a 12")
Configuração do vácuo
De 0,4 a 32 oz/sq pol. (tamanhos de 2" a 6")
De 0,4 a 24 oz/sq pol. (tamanhos de 8" a 12")
Opções
Monitoramento wireless inteligente, revestimento especial, material de peso, peças de fixação, material da junta, camisa de vapor ou resíduo

Documentação e desenhos