Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-STXPBS432

RSTi Profibus com 16 entradas tipo dreno (lógica positiva) de 24 VCC e 16 saídas tipo fonte de 24 VCC, expansível para 8 módulos adicionais.

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e upgrade. Com as E/S baseadas em Ethernet do RSTi, as comunicações de alta velocidade são otimizadas para as gigantescas quantidades de dados geradas pelos seus dispositivos. Além disso, as E/S do RSTi permitem explorar todos os recursos de continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
STXPBS432
Adaptador de rede/uso
Profibus / secundário com E/S integradas
Quantidade e tipo de E/S
16 pontos de entrada e 16 pontos de saída; 24 VCC
Especificações de E/S
Desligado<5VDC; On>9 VCC; 5,4 KOhm; 0,5 ACC/Ponto; 8 A/módulo

Características

  • E/S Slice baseadas em Ethernet proporcionam alto desempenho e flexibilidade
  • E/S distribuídas compactas oferecem longa vida útil
  • Fácil configuração, gerenciamento e upgrade

Documentação e desenhos