Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-STXDNS532

RSTi DeviceNet com 16 entradas de fonte (lógica negativa) de 24 V CC e 16 saídas de dreno de 24 V CC integradas

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
STXDNS532
Adaptador de rede/uso
DeviceNet / secundário com E/S integrada
Quantidade e tipo de E/S
16 pontos de entrada e 16 pontos de saída; 24 V CC
Especificações de E/S
Desligado<5VDC; On>9 V CC; 5,4 KOhm; 0,5 A CCpor ponto; 8 A por módulo

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compactas oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos