Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-ST-7511

Módulo de expansão de potência RSTi de 24 V CC, booster de 5 V CC, 1 A, com tipo de ID do módulo com LED

Product Description

Uma solução compacta e distribuída, o RSTi é de fácil configuração, gerenciamento e atualização. Com a E/S do RSTi baseada em Ethernet, as comunicações de alta velocidade são aprimoradas para facilitar as massivas quantidades de dados geradas por seus dispositivos. A E/S do RSTi libera a continuidade, conectividade e colaboração dos seus sistemas de controle.

Número da peça
ST-7511
Entrada de campo para módulo de alimentação
24 V CC +/- 20%; 10 A CC
Entrada de sistema para módulo de alimentação
11 ~ 28,8 V CC; 1 A
Indicadores
Um LED de status verde/vermelho; dois LEDs verdes de status de entrada

Características

  • A E/S Slice baseada em Ethernet proporciona alto desempenho e flexibilidade
  • A E/S distribuída e compacta oferece uma longa vida útil
  • Fácil de configurar, gerenciar e atualizar

Documentação e desenhos