Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-R415025749

Emerson Energy Manager App pre-installed for 10 end points with Edge Gateway RXi2-BP (AMERICA & APAC)

Product Description

Emerson Energy Manager é uma solução que monitora o consumo de energia de ativos em tempo real. Possibilitando que os clientes obtenham informações detalhadas sobre o consumogeral e os custos de ativos de uso intensivo de energia, como máquinas operando em várias linhas de produção. Com essas informações, os usuários podem tomar decisões bem-informadas parareduzir os custos com energia e melhorar a sustentabilidade e a eficiênciaenergética.

O aplicativo Energy Manager, pré-instalado no hardware Edge, pode ser configurado facilmente para coletar dados relevantes de medidores de energia conectados. Ele fornece painéis de informações em tempo real para visualizar a demanda de energia, o consumo, os custos associados e as emissões de CO2.

Use-case Description
Energy Manager app pre-installed on edge hardware with PACEdge license included.
Number of Endpoints
10
RXi2 - Part Number Recommended
RXi2-BP
Product Code / Part Number Recommended
R2B0N1E1N3A0A
Part Description
CPU - V1605B, 4c/8t, 12-25 W, 2.0~3.6 GHz, RAM - 8 GB DDR4, SSD 128 GB

Características

  • Emerson Energy Manager é uma solução para monitorar e visualizar o uso da energia e acompanhar os custos e o impacto de CO2.
  • Calcula e exibe o consumo de energia (kWh), a demanda de energia (kW), as emissões de CO2 associadas (kg) e os custos relacionados em períodos selecionados.
  • Solução de software e hardware prontos para uso pré-instalada que inicia sua jornada para monitorar o consumo de energia.
  • Ajuda você a obter percepções acionáveis sobre o consumo de energia de vários ativos, incluindo máquinas, em várias linhas de produção.
  • Mostra períodos de energia ociosa e demanda de pico, bem como períodos de baixa atividade e uso de energia no fim de semana, facilitando a diferenciação entre horas produtivas e não produtivas.
  • Monitore flutuações de tensão e frequência e identifique anomalias relacionadas à energia recorrentes ou isoladas com monitoramento contínuo da demanda de energia.
  • O painel do Energy Manager de energia fornece tabelas detalhadas automaticamente com valores de consumo e custos de energia, e CO2 associado em vários períodos de tempo.
  • O hardware Edge oferece maior escalabilidade e conectividade mais fácil com medidores de energia, como o RSTi-EP da Emerson e medidores de energia e analisadores de energia de terceiros selecionados.

Peças e acessórios

Search
0 resultados em Produtos

Documentação e desenhos