Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-FB1100

Computador de vazão de ponto único de medição à prova de explosão FB1100 para gás

Product Description

O rentável computador de vazão à prova de explosão FB1100 mede e monitora a vazão de gás para um ponto único de medição de pressão diferencial. Além de trazer um novo nível de confiança na medição, este dispositivo de baixo consumo energético pode operar de maneira independente sem alimentação externa, por até um ano, o que torna o modelo FB1100 uma substituição ideal para registradores de gráficos. Este modelo simples de configurar e fácil de usar foi projetado para aplicações de medição onde o controle de vazão não é necessário. No entanto, ele tem a capacidade de usar uma única saída de pulso (DO) para acionar um odorizador. O computador de vazão FB1100 faz parte da plataforma de automação para medição e controle de última geração da série FB da Emerson, que oferece um software de configuração DeltaV™ FBxConnect™, nossa ferramenta para agilizar a configuração e facilitar tarefas comuns.

Características

  • Medição compatível com API 21.1 em um ponto de medição de gás.
  • Medição e recurso de I/O com foco em medição de aplicações.
  • Opção econômica e de baixo consumo energético para substituição do registrador de gráficos.
  • Necessidade reduzida de recalibração resultando em menos tempo no local.
  • Configuração e instalação simplificadas com o novo software de configuração DeltaV FBxConnect. O relatório de comparação de configuração permite um controle mais fácil das alterações.
  • O firmware padrão dá suporte a cálculos globais de metrologia (verificados pela NMi) para orifício, cone, Venturi, bocal e orifício de condicionamento.
  • Medição de temperatura de alta precisão, que inclui compatibilidade de curva por meio da equação de Callendar-Van Dusen.
  • Capacidade superior de registro de dados com a capacidade de armazenar 1.000 alarmes, 2.000 eventos (eventos legais separados) e histórico.
  • Aprovações globais de áreas classificadas: Classe I Div 1 & 2, ATEX & IEC Ex d & Ex n.
  • A solução de Wi-Fi opcional para os computadores de vazão da série FB da Emerson permite um acesso wireless seguro a partir de uma área segura.
  • Facilidade de integração com suporte para protocolos Modbus®, ROC, BSAP e DNP3.
  • A segurança elevada ajuda a impedir acesso não autorizado.

Documentação e desenhos