Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-FunctionalSafety

Consultoria de segurança funcional SIS

Product Description

Os consultores de segurança funcional SIS da Emerson estão aptos para auxiliar em todos os aspectos do projeto das SIF (funções instrumentadas de segurança); assim como da aplicação e do cumprimento do ciclo de vida útil de segurança IEC 61511.

Detalhes do serviço

A Emerson oferece consultores treinados especificamente na aplicação da IEC 61511. Os consultores SIS da Emerson seguem processos para atender à IEC 61511 usando nosso Sistema de Gestão de Segurança certificado TÜV. Investimos em pessoas e ferramentas para fornecer serviços onde os clientes tradicionalmente têm menos recursos disponíveis, e onde a diversidade no processo é mais valiosa.

Garanta a conformidade com as normas de segurança:as autoridades locais esperam que os operadores atendam aos requisitos regulatórios da IEC 61511. A consultoria de segurança funcional SIS fornece conhecimento especializado local, usando procedimentos detalhados, bem como listas de verificação, para garantir conformidade regulamentar específica.

Aproveite as tecnologias que reduzirão o risco de inatividade da planta: a aplicação adequada das tecnologias inteligentes atuais pode beneficiar significativamente o usuário reduzindo as intervenções (em duração e frequência). Ao maximizar o uso de nossos consultores SIS, você reduzirá a necessidade de manter competências e processos específicos e reduzirá falhas sistemáticas.

Aumente a confiabilidade e maximize a ROI: a aplicação da abordagem do ciclo de vida útil da IEC 61511 ao seu processo reduzirá significativamente a probabilidade de falhas e, portanto, tornará seu processo mais confiável e aumentará o tempo de atividade.

Documentos