Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Product Description

O DeltaV™ Edge Environment oferece acesso fácil e seguro aos dados DeltaV para uso no local ou na nuvem para monitoramento, análise, geração de relatórios ou outras aplicações empresariais que impulsionam melhorias operacionais.

Compatibilidade
Deltav 14 e mais recente
Número de itens de dados compatíveis
20 mil, 100 mil, 300 mil
Períodos de amostragem compatíveis
1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
Gestão de alarmes e eventos
100 eventos/segundo, manuseio do pico de disparo de 4 mil alarmes
Eventos de batelada
Suporta dados de até 4 Batch Executives ativos, cada um lidando com até 100 bateladas ativas
Suporte ao protocolo de saída de dados
API REST, OPC UA
Hardware necessário
Servidor de nó do Edge, servidor da estação de aplicativos DeltaV
Hardware opcional
Diodo de dados

Características

  • Os dados do DeltaV são expostos de forma segura com uma arquitetura de rede simplificada que reduz a infraestrutura, a gestão de dados e os custos de manutenção
  • O contexto dos dados é preservado da hierarquia do sistema DeltaV e disponibilizado no local ou na empresa
  • Desenvolva ou implante novos aplicativos existentes que possam ser hospedados no nó do Edge em um ambiente gerenciado para ferramentas de visualização, pacotes de análise e manipulação de dados
  • Tempo de execução do fluxo, configuração, alarme e evento e outras informações próximas ao tempo real
  • Oferecido por assinatura para conseguir flexibilidade no volume de fluxo de dados
  • Configure ou edite rapidamente itens de dados para transmitir e sincronizar atualizações na hierarquia do DeltaV de modo automático
  • Fonte de dados ideal para data lake e aplicativos empresariais
  • A orquestração de Edge baseada em nuvem oferece acesso a gestão de patches de segurança, mercado e implantação de aplicativos e manutenção de baixa intervenção.

Documentação e desenhos