AVENTICS-R412027824

AVENTICS™ Suporte de mancal AB7-HD, Série CM1 R412027824

Product Description

CM1-AB7-080-AISI316-ISO15552

Versão
Modelo resistente à corrosão, adequado para aplicações de engenharia mecânica robusta, com mancal rígido
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
80 mm
Mancal articulado-Ø
16 mm
Material de caixa
Aço inoxidável
Material de parafusos
Aço inoxidável

Documentação e desenhos