Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412027647

AVENTICS™ Conector de encaixe redondo com cabo, Série CON-RD R412027647

Product Description

CON-RD-MA-M12-8-5000-PUR-MS-RJ-8

Modelo
Conector redondo
Tensão de operação CA máx.
60 V DC
Tensão de operação CC, máx.
60 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Conector
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 8 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código X
Saída de cabo 1
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2, tipo
Conector
Conexão elétrica 2, Tamanho da rosca
RJ45
Conexão elétrica 2, número de polos
De 8 pinos
Conexão elétrica 2, codificação
Código X
Saída de cabo 2
reto
Blindagem
blindado
Comprimento do cabo
5 m
Tipo de proteção
IP66K
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
0.5 A
Seção transversal de fio
0.14 mm²
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y

Documentação e desenhos