Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-R412010672

AVENTICS™ Conector de acoplamento com bucha R412010672

Product Description

CP1-S-NW5-D040

Conexão D
NW 5
Conexão G
Ø 4
Tipo de conexão de ar comprimido
Conector de acoplamento
Largura Nominal NW
5 mm
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
90 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso por peça
0.007 kg
Material de caixa
Latão

Características

  • Qn = 3.200 l/min

Documentação e desenhos