AVENTICS-R412007521

AVENTICS™ Série RV1 R412007521

Product Description

RV1-G014-0,8 BAR

Conexão de ar comprimido 1
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 1
rosca externa
Tipo de fixação
rosqueável
Tipo conexão de ar comprimido 2
não captado
Modelo
válvula de assento
Pressão de abertura da válvula
0.8 bar
Fluxo nominal Qn 1 para 2
676 l/min
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
20 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
100 °C
Fluido
Ar comprimido
Certificados
Declaração de conformidade CE
Material de caixa
Latão
Material de vedações
Borracha fluorada

Documentação e desenhos