AVENTICS-R412005483

AVENTICS™ Series QR1-ASC R412005483

Product Description

QR1-ASC-DA08

Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 1
Conexão de encaixe
Conexão de ar comprimido 2
Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Fluxo Qn
550 l/min
Unidade de fornecimento
5 Peça
Peso
0.025 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material anel de afrouxamento
Poliamida
Material alavanca manual
Poliamida

Características

  • Qn = 500 l/min a 2.600 l/min

Documentação e desenhos