AVENTICS-R412003960

AVENTICS™ Manômetros R412003960

Product Description

(0-4) BAR PSI

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás
Conexão de ar comprimido
Ø 6
Diâmetro nominal
28 mm
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
4 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
4 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
4 bar
Temperatura ambiente mín.
-15 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Cor fundo
Branco
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Preto
Unidade sub-escala (interna)
psi
Cor sub-escala (interna)
vermelho
Cor mostrador
Preto
Peso
0.016 kg
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos