Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P570ABEM1011A00

AVENTICS™ Acoplagem de bus Série XVES Modbus TCP P570ABEM1011A00

Product Description

A série XV03 da AVENTICS oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. A variante XV-Compact oferece um amplo portfólio de funções e avaliações de válvulas, além da conectividade elétrica relevante para a demanda geral em automação de fábricas e em outros setores. Com a simples adoção do D-SUB e da faixa de terminais até o IO-Link e vários protocolos de fieldbus da Série XVES, também estão disponíveis todos os requisitos para controle distribuído. Com o configurador on-line exclusivo, é fácil definir a configuração da placa de base, bem como o conjunto completo do sistema de válvulas, incluindo os acessórios.

Modelo
Acoplador de bus
Protocolo de bus de campo
MODBUS TCP
Conexão I/O
48 Saídas
Conector de alimentação de tensão IN, Tipo
Conector (male)
Conector de alimentação de tensão IN, Tamanho da rosca
M12x1
Conector de alimentação de tensão IN, Número de polos
De 4 pinos
Conector de alimentação de tensão IN, Codificação
Código A
Certificados
Declaração de conformidade CE, RoHS
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.
48
Número de posições de válvula máx.
24
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-25 % / +25 %
Consumo de corrente eletrônica
0.2 A
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tolerância de tensão atuadores
-10 % / +10 %
corrente residual para válvulas
3 A
Tipo de proteção
IP65
Tensão lógica/atuador
separado galvanicamente
Emissão de interferência conforme norma
EN 61000-6-3
Resistência à interferência conforme norma
EN 61000-6-2
Conexão de comunicação 1, Tipo
Tomada
Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca
M12x1
Conexão de comunicação 1, Número de polos
De 4 pinos

Características

  • Fluxo otimizado para o tamanho
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Ampla conectividade por meio de fita de terminal, multipol ou conexão fieldbus
  • Várias direções de conexão pneumática como lateral, inferior e superior
  • Baixo consumo de energia
  • Ampla gama de acessórios como desligamento, módulos de alimentação, módulos de velocidade e reguladores
  • Servidor Web e diagnóstico
  • Disponibilidade global e roscas universais para oferecer suporte a demandas regionais
  • Placa de base de alumínio robusta e pronta para montagem de painéis

Documentação e desenhos