Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-K599AU571903162

AVENTICS™ União reta, 1/8" BSP K599AU571903162

Conexão G
1/8" BSP
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.95 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Quantidade a pedir
2 Peça
Material de caixa
Latão, niquelado
Material de vedações
Borracha hidrogenada de nitrilbutadieno

Documentação e desenhos