Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-A573A00000013xx

AVENTICS™ Placa básica, série XV05, conexões de trabalho laterais A573A00000013xx

Product Description

A série XV05 da AVENTICS oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. A variante XV-Compact oferece um amplo portfólio de funções e avaliações de válvulas, além da conectividade elétrica relevante para a demanda geral em automação de fábricas e em outros setores. Com a simples adoção do D-SUB e da faixa de terminais até o IO-Link e vários protocolos de fieldbus da Série XVES, também estão disponíveis todos os requisitos para controle distribuído. Com o configurador on-line exclusivo, é fácil definir a configuração da placa de base, bem como o conjunto completo do sistema de válvulas, incluindo os acessórios.

Modelo
Placa básica
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de lugares para válvulas
42
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material de vedações
Borracha hidrogenada de nitrilbutadieno
Material de parafusos
Aço inoxidável
Tensão CC de operação
24 V
Consumo de energia
0,7 W/bobina (retenção)

Características

  • Fluxo otimizado para o tamanho
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line
  • Ampla conectividade por meio de fita de terminal, multipol ou conexão fieldbus
  • Várias direções de conexão pneumática como lateral, inferior e superior
  • Baixo consumo de energia
  • Ampla gama de acessórios como desligamento, módulos de alimentação, módulos de velocidade e reguladores
  • Servidor Web e diagnóstico
  • Disponibilidade global e roscas universais para oferecer suporte a demandas regionais
  • Placa de base de alumínio robusta e pronta para montagem de painéis

Documentação e desenhos