AVENTICS-5324001120

AVENTICS™ Silenciador, série SI1 5324001120

Product Description

M14X1,5

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
M14x1,5
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Nível de pressão sonora
80 dB
Fluxo nominal Qn
3390 l/min
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.018 kg
Material do silenciador
bronze sintetizado
Material rosca
Latão