AVENTICS™ Silenciador, série SI1 5324001110

Product Description

M10X1

Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Conexão de ar comprimido
M10x1
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Nível de pressão sonora
75 dB
Fluxo nominal Qn
1747 l/min
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.011 kg
Material do silenciador
bronze sintetizado
Material rosca
Latão