AVENTICS-0821000004

AVENTICS™ Válvulas de alternância (OU) 0821000004

Product Description

NG2,5(OU)-M5

Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Função de lógica
Válvulas de alternância (OU)
Tipo de conexão
conexão de tubo
Conexão de ar comprimido entrada
M5
conexão de ar comprimido saída
M5
Fluxo nominal Qn
80 l/min
Pressão de operação mín.
1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Peso
0.011 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Latão

Documentação e desenhos