Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-0820024452

AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série IS12, tamanho 1 0820024452

Product Description

DISTRIBUTEUR ELECT ED 5/2 ISO1 220/50

acionamento
elétrico
Fluxo nominal Qn
1060 l/min
conexão de ar comprimido saída
Placa básica ISO 5599-1
Pressão de operação mín.
-0.9 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Elemento de acionamento
acionamento bilateral
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Comando piloto
externo
Normas
ISO 5599-1
Largura da válvula piloto
30 mm
Tipo de construção válvula
Válvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueio
Princípio de placas básicas 1x
Tipo de conexão
conexão de placa
Conexão de ar comprimido entrada
Placa básica ISO 5599-1
Saída de ar da conexão de ar comprimido
Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada
Placa básica ISO 5599-1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar
Placa básica ISO 5599-1
Equipamento Válvula de base
válvula de base sem bobina
tamanho
ISO 1
Pressão de comando mín.
1 bar
Pressão de comando máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-10 °C

Características

  • Qn máx. 2.500 l/min
  • Controle elétrico
  • Controle pneumático
  • Largura: 42 mm, 56 mm

Documentação e desenhos