AVENTICS-P-Marex-TSS

Sistema de sondagem de tanque (TSS) Marex AVENTICS™

Product Description

Os sistemas de sondagem de tanque do tipo bolha da Marex (TSS) usam ar comprimido para medir os níveis de óleo diesel marítimo (MDO), água marinha, água cinza, negra ou de esgoto, água potável e outros líquidos presentes nos tanques do navio. Este tipo de medição de nível combina os fundamentos da tecnologia AVENTICS com eficiência e controle modernos. Isso oferece vantagens nos custos de compra e operação, na confiabilidade e na limpeza. O conjunto vai de pequenos sistemas para alguns tanques até soluções eletropneumáticas com controle integrado de válvula borboleta, interface eletrônica de dados e monitoramento e operação por meio de touchscreen.

Pressão de trabalho
7 bar
Classe de proteção
IP 45/IP 65
Faixa de temperatura ambiente
-15 a 65 °C (5 a 149 °F)
Painel tamanho padrão
1200 x 1200 x 400 mm

Características

  • Sistema customizável e flexível
  • Operação confiável e sem poluição
  • Adequado para medição de água doce
  • Totalmente pneumático ou eletropneumático com interface de dados eletrônica
  • Operação do display e touchscreen opcionais
  • Função de purga automática

Documentação e desenhos