Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-581 Size 3

Válvulas padronizadas de tamanho 3 Série 581 da AVENTICS™

Product Description

AVENTICS série 581 cumpre a norma ISO 5599-1 sobre válvulas. Devido ao nível de modularidade, a série oferece todas as funções de válvulas, válvulas de regulação de vazão integradas, várias bobinas de válvula piloto e uma gama abrangente de acessórios.

Produtos

Search
1-10 de 427 resultados para Products
:
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110000
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110100
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110200
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110300
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110400
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110500
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110600
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110710
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813110720
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip
AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série 581, tamanho 3 5813111000
Ativação
Eletricamente
Princípio de comutação
5/2, com retorno por mola
Vazão (L/M)
4800 l/min
Piloto da válvula
interno
disponibilidade
Ativação
Princípio de comutação
Vazão (L/M)
Piloto da válvula
disponibilidade
Eletricamente
5/2, com retorno por mola
4800 l/min
interno
QuickShip

Características

  • Sistema de válvulas padronizado
  • Tamanhos ISO 1 a 4 disponíveis
  • Design robusto
  • Reguladores de vazão com escape integrado
  • Inúmeras faixas de tensão
  • Faixa de pressão de até 16 bar possível
  • Interface CNOMO
  • Pequenas dimensões
  • Comutação rápida
  • Configurações específicas personalizadas fáceis e flexíveis por meio do configurador on-line

Peças e acessórios

Search
1-10 of 156 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos