Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-519

AVENTICS™ Válvulas de minicarretel série 519

Product Description

A AVENTICS série 519 é uma linha de impulso de válvulas de minicarretel operados a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.

Produtos

Search
1-10 de 22 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900001
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900002
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900003
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900004
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900005
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900006
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900007
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900008
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
5/2
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
5/2
8 bar
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900009
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
Posição central fechada
8 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series 519 51900010
Ativação
Eletricamente
Vazão (L/M)
175 l/min
Função da válvula
Posição central fechada
Pressão máxima de trabalho
8 bar
disponibilidade
Ativação
Vazão (L/M)
Função da válvula
Pressão máxima de trabalho
disponibilidade
Eletricamente
175 l/min
Posição central fechada
8 bar
Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar, solenoide
Material do corpo
Alumínio
Fluido
Ar, gás inerte
Tamanho da porta/tubo
M5
Tipo de rosca
G ISO228/1-G BSPP
Função
5/2, 5/3
Vazão
De 1,73 a 5,19 kV
Tensão
115 CA, 230 CA, 24 CA, 24 CC
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 10,3 bar
Normas/regulamentos
UL

Características

  • Construções resistentes em poliamida ou liga leve.
  • Montadas em sub-base acoplável para aplicações em manifold.
  • Corpos com conexão M5.
  • Manuseio com ar lubrificado ou não

Peças e acessórios

Search
1-9 of 9 results for Parts & Accessories
:

Documentação e desenhos