Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Flexim-FLUXUS F532WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Medidor ultrassônico de vazão de água estacionário FLUXUS F532WD da Flexim

Product Description

O medidor ultrassônico de vazão não intrusivo da série FLUXUS F532WD da Flexim é a solução ideal para pontos de medição na rede de água potável. Devido ao uso de sua tecnologia clamp-on, a série FLUXUS F532WD permite uma instalação muito simples e econômica de pontos de medição de vazão dentro de uma rede de abastecimento de água existente. A série FLUXUS F532WD pertence aos sistemas ultrassônicos de medição de vazão não intrusivos mais confiáveis e precisos, eles até medem vazões tão baixas quanto 0,03 pés por segundo. Os transdutores são fixados no tubo com largas correias de aço inoxidável e fixados em invólucros robustos de aço inoxidável. Os transdutores possuem proteção IP68 e cabos de transdutor reforçados.

Tipos de fluido
Água
Material da tubulação
Aço, plásticos, concreto, PCCP, FRP/GRP,...
Tamanho da tubulação
F532WD: 25mm ... 2000mm
F721WD: 50mm ... 6500mm
Canais de vazão
F532WD: Único
F721WD: Simples ou duplo
Faixa de temperatura
Parede da tubulação: –40 °C…+130 °C
Quantidades de medição
Vazão volumétrica, vazão mássica, velocidade de vazão
Precisão
Incerteza de medição do sistema de medição (vazão volumétrica): ±0,3% da leitura ±0,005 m/s
Incerteza de medição no ponto de medição (taxa de vazão volumétrica): ±1,0% da leitura ±0,005 m/s
Repetibilidade
0,15 % da leitura ±0,005 m/s
Faixa
Faixa de velocidade de vazão: 0,01...25 m/s
Tipo de sensor
Sensor de temperatura: Medição de temperatura da água não intrusiva incluída
Fonte de alimentação
F532WD: 90... 250 VCA ou 11... 32 VCC
F721WD: 100... 230 VCA ou 20... 32 VCC ou 11... 16 VCC
Certificações/aprovações
IP66 (transmissor)
IP67 ou IP68 (sensores)
Saída
4-20 mA ativo/passivo
HART 4-20 mA ativo/passivo
pulso/frequência/binário
Protocolo de comunicação
F532WD:
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Barramento M

F721WD:
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
M-Bus
Profibus PA
Foundation Fieldbus

Características

  • Velocidades de vazão extremamente precisas tão baixas quanto 0,01 m/s
  • Não é necessária calibração de zero e permanentemente livre de desvio
  • Blocos de acoplamento permanentes
  • Transdutores IP68
  • Transdutores podem ser permanentemente enterrados (nenhuma câmara necessária)
  • Medições sem desvio
  • Dados confiáveis e precisos
  • Baixos custos de instalação
  • Construído para durar
  • Funciona em tubulações difíceis

Documentação e desenhos