Medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos

Os medidores de vazão ultrassônicos não intrusivos Flexim são dispositivos inovadores projetados para medir com precisão a vazão de fluidos sem a necessidade de qualquer intrusão na tubulação de transporte de fluidos. Os medidores de vazão Flexim são altamente versáteis e podem ser usados em vários setores e aplicações. Uma das vantagens significativas dos medidores de vazão ultrassônicos Flexim é sua capacidade de lidar com uma ampla gama de tipos de fluidos, temperaturas e pressões. Seja uma linha de vapor de alta temperatura ou um líquido de baixa viscosidade, esses medidores fornecem medições precisas.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos

Medidores ultrassônicos de vazão não intrusivos

1-23 de 51 resultados em Produtos
: