Medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos

Os medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos da Flexim representam a tecnologia de última geração para medição precisa e não disruptiva da vazão de gás em diversas aplicações. Esses medidores oferecem uma precisão excepcional, capazes de medir a vazão com precisão mesmo em condições desafiadoras, como composições de gás variáveis, temperaturas flutuantes e ambientes de alta pressão. Essa precisão é vital para aplicações essenciais, como transferência de custódia e monitoramento de emissões.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Medidores ultrassônicos de vazão de gás não intrusivos

Medidores ultrassônicos de vazão de gases não intrusivos

1-10 de 10 resultados em Produtos
: