Asco-P-Vacuum

Produtos para vácuo ASCO Numatics™

Product Description

Os componentes a vácuo da ASCO Numatics e os sistemas de fixação a vácuo permitem melhorias atrativas de produtividade em processos automatizados. Nossos produtos podem manusear peças de trabalho que vão desde peças pequenas que são danificadas com facilidade, como chips eletrônicos ou CDs, até móveis ou chapas de aço pesadas. O extenso portfólio para vácuo da Numatics inclui ejetores, bombas de vácuo elétricas, ventosas, garras especiais e de área grande, êmbolos de mola, sensores, interruptores, reguladores e acessórios.

Tamanho do tubo/porta
1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., 3/4 pol.
Ambiente de funcionamento
Corrosivo, interno, externo, perigoso, lavagem

Características

  • Os ejetores de vácuo são unidades básicas, de alimentação por linha, multiestágios e compactas para aplicações nos setores automotivo, de embalagens, de alimentos e de bebidas.
  • As bombas de vácuo elétricas são uma maneira confiável de gerar vácuo quando não há ar comprimido disponível. São usadas principalmente como gerador de vácuo central em sistemas de prendimento para manuseio de peças de trabalho herméticas.
  • Os copos de sucção têm longa vida útil e várias opções de tamanhos, formatos e materiais. São adequados para processar diversas peças de trabalho (herméticas e porosas)
  • As garras de área grande são feitas em alumínio extrudado e estão disponíveis com enchimento de espuma ou copos de sucção. São uma maneira confiável de manusear peças de trabalho com folgas
  • As garras especializadas são usadas em aplicações em que não é possível ou viável usar copos de sucção
  • Com os switches, os reguladores e os sensores de vácuo, os clientes têm todos os componentes necessários para completar uma solução de vácuo automatizada
  • Os êmbolos de mola compensam o comprimento excessivo dos cursos do sistema de manuseio, bem como diferenças na altura e desníveis de superfície das peças de trabalho
  • Estão disponíveis acessórios como filtros de vácuo, válvulas de retenção, silenciadores e cabos

Documentação e desenhos