Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-88128408

ASCO™ 88128408

Product Description

Series 266 - 267 - 268 Poppet Valve 3/2 And 4/2 Accessory For Poppet Valve Pneumatic Piloting Flange G 1/4 Reference : B/D

Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Pneumatic Valve
Product Weight
0.27 kg

Características

  • O conetor tamanho 30 padrão tem tampa removível que permite o acesso à fiação, para verificar facilmente a fonte de alimentação sem desconectar o conetor nem interromper o funcionamento da válvula solenoide.
  • Temperaturas de operação: -40° C a +80° C (-40° C a +125° C com vedações de silicone), versão com cabo embutido -5° C a +70° C

Documentação e desenhos