Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-P-AC

Pressostatos ASCO™ Série P

Product Description

Os pressostatos ASCO Série P consistem em um interruptor de estrutura aberta ou protegido por invólucro e uma unidade transdutora. É possível encomendar os produtos separadamente para o estoque do cliente e/ou montagem em campo, bem como uma unidade completa montada em fábrica. Os pressostatos ASCO Série P têm a placa de equilíbrio de apoio alternante ASCO TRI-POINT para controlar a operação de um ou mais switches elétricos de encaixe. O pressostato e a unidade transdutora são subconjuntos totalmente testados e autocontidos.

Normas/regulamentações
CSA, Tipo 1, Tipo 4, UL, Tipo 3S
Tamanho do tubo/porta
1/2 pol.; 1/4 pol.

Características

  • Pontos de controle ajustáveis em campo
  • Zona neutra fixa
  • Opções de caixas abertas, uso geral ou à prova d'água
  • Por seu tamanho pequeno, pode ser montado em qualquer posição
  • Construção robusta e resistente a vibrações para aplicações desafiadoras, como compressores
  • Escalas visuais ajustáveis em psig e bar

Documentação e desenhos