Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L113

Válvulas solenoide de uso geral Série L113 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L113 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro da ligação
1/2 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
2 bar
Temperatura do fluido
0 °C +130 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
FPM

Características

  • Válvula solenoide de ação direta com orifício completo para baixa pressão.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos