Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Flow Controls

Controles de vazão Numatics™

Product Description

Os controles de vazão Numatics oferecem controle preciso de velocidade em tamanho compacto. O controle de botão giratório ou parafuso regula a taxa de exaustão em um circuito pneumático. Os controles de vazão têm corpo com giro de 360°, o que elimina a necessidade de encaixes.

Ambiente de funcionamento
Interior, exterior
Tamanho do tubo/porta
1/8 pol., 1/4 pol., 1/2 pol., 3/8 pol., M7

Características

  • Faixa de temperatura: de 0 °F a 160 °F
  • Pressão de operação máxima: 12 bar (175 psi)
  • O corpo possui cartucho de alumínio anodizado, parafusos de latão revestidos de níquel e molas de aço inoxidável e juntas para uma longa vida útil
  • Roscas NPTF e G
  • Conetores retos macho e fêmea
  • Conexões em joelho
  • Uniões retas
  • Ts

Documentação e desenhos