Asco-P-148-149

ASCO™ Série HOV 148/149

Product Description

A ASCO Série 148/149 é composta por uma válvula de corte de segurança compacta de 2 e 3 vias e atuador motorizado. Projetado especificamente para aplicações de queimadores de óleo combustível, esse novo produto oferece aos OEMs, distribuidores, empreiteiros e usuários finais uma nova opção de válvula de fechamento de segurança de combustão que aumenta a segurança e a confiabilidade, além de melhorar a produção de calor em aplicações de óleo combustível por meio de um projeto de alto fluxo e pressão. Esta válvula é adequada para até 100% de combustível Biodiesel. Este sistema como um todo atende às aprovações globais com certificações UL, FM e CSA.
CONFIGURAR 148 | CONFIGURAR 149

ul-listed
fm-approved
csa-listed
Material
Válvula: latão
Atuador: alumínio fundido
Material de vedação
PTFE
Material em contato com fluido: latão, aço zincado, aço inoxidável, PTFE, Viton (FKM)
Meio
Óleo combustível n.º 2 a 60 SSU, óleo combustível n.º 4 a 300 SSU
óleo combustível n.º5 a 5.000 SSU, óleo combustível n.º 6 a 5.000 SSU (aquecido)
óleo combustível biodiesel B20/100
Diâmetros dos tubos
3/4" por padrão; pode ser reduzido a 1/2" no local instalando redutores de tubulação (não fornecidos)
Função
3 vias por padrão; pode ser alterado para 2 maneiras, instalando um bujão na porta 3 (não fornecido)
CV de fator de fluxo (Kv)
5.16 (4.46)
5.47 (4.73)
Barra de diferencial de pressão de operação máxima (psi)
300 (20.68)
Temperatura máxima do fluido °F (°C)
300 (149)
Faixa de temperatura ambiente
–40°F a +150°F
(–40°C a +66°C)
Acionamento da válvula
Motorizado
Tensão
120V/60Hz, 110V/50Hz, 240V/60Hz, 230V/50Hz

Características

  • Adequado para recirculação de óleo combustível, bem como para aplicações simples de corte de segurança
  • Benefícios das tecnologias motorizadas com uma segurança contra falhas confiável em posição fechada em menos de 1 segundo
  • Ampla faixa de temperatura ambiente –40 °F a +150 °F (–40 °C a +66 °C)
  • Conexão ajustável no local de 3/4" ou 1/2" NPT/Rp e função 3/2 ou 2/2. Ajustável por adaptadores e bujões opcionais.
  • Opções elétricas como interruptor de prova de fechamento opcional e interruptores de posição reconfiguráveis auxiliares disponíveis
  • Invólucro padrão para uso geral Tipo 1 e IP10
    Invólucro opcional à prova d'água Tipo 4 e IP65 disponível para instalações externas ou internas de lavagem
  • Indicação visual de abertura e fechamento da válvula é padrão
  • Listado pela UL, aprovado pela FM e certificado pela CSA

Documentação e desenhos