Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Anderson Greenwood-P-Series 60-80

Válvulas de alívio de pressão de ação direta série 60/80 da Anderson Greenwood

Product Description

Válvulas de alívio de pressão operadas por mola de acionamento direto e desempenho premium que usam peças internas especiais e sedes macias para proporcionar um desempenho preciso e ideal

Características

  • O projeto de sede macia oferece desempenho repetível à prova de bolhas antes e depois de cada ciclo de alívio.
  • O desempenho à pressão de vazamento próximo da pressão definida permite uma pressão de operação mais alta, resultando em aumento do rendimento do processo e otimização do sistema.
  • Vedações e sedes macias facilmente substituíveis eliminam o caro e demorado corte de componentes metálicos, resultando em menores custos de manutenção a longo prazo.
  • A descarga ajustável externamente nos tipos 81/83 permite o ajuste preciso da pressão de reassentamento sem afetar o ajuste da pressão definida.
  • Os tipos 81/83 fornecem elevação total à pressão definida sem a necessidade de sobrepressão.
  • Minimiza a possibilidade de congelamento em aplicações envolvendo um criogênico ou refrigerante e permite aplicações D.O.T. a serem definidas acima da pressão de operação máxima permitida.
  • O projeto do fuso tipo 81P é balanceado contra os efeitos da pressão posterior sem o uso de foles, reduzindo tanto a compra inicial como os custos de manutenção e associados a longo prazo.
  • Atendem aos requisitos da Seção ASME VIII e XIII, fornecendo ao usuário verificação por terceiros da capacidade e do desempenho da válvula.
  • Atende às exigências da Diretiva de equipamentos de pressão EC 2014/68/EU.
  • Minimizes possibility of freeze-up in applications involving a cryogenic or refrigerant and allows for D.O.T. applications to be set higher than Maximum Allowable Operating Pressure.
  • Type 81P spindle design balanced against the effects of back pressure without the use of a bellows, reducing both initial purchase and associated long-term maintenance costs.
  • Meet ASME Section VIII and Section XIII requirements, providing the user with third party verification of valve capacity and performance.

Documentação e desenhos