AMS-P-PR9268

Sensores eletrodinâmicos PR9268

Product Description

O sensor mecânico com massa-mola acompanha cabos de vários comprimentos e pode ser fornecido com ou sem conector Harting.

Sensibilidade (±5%) a 80 Hz/20 °C/100 kOhm
28,5 mV/mm/s (723,9 mV/pol./s)
Faixa de medição
± 1,500 µm (59,055 µpol.)
Faixa de frequência (± 3 dB)
4 a 1.000 Hz (240 a 60.000 cpm)
Temperatura de operação
-20 a 100 °C (-4 a 180 °F)
Umidade
0 a 100% sem condensação

Características

  • Ideal para sistemas de proteção das máquinas
  • Disponível com proteção de cabo adicional

Documentação e desenhos