Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AMS-P-Machine Works

AMS Machine Works

Product Description

A gestão de ativos e o monitoramento de condição são simplificados com o AMS Machine Works. Este software capacita analistas de vibração, engenheiros de confiabilidade e técnicos de manutenção a monitorar, fazer o diagnóstico e resolver facilmente problemas mecânicos em ativos de produção rotativos, como compressores, turbinas, bombas, ventiladores, sopradores, caixas de engrenagens e outros, antes que afetem os resultados ou a qualidade do batelada.

O premiado AMS Machine Works combina técnicas de manutenção preditiva com ferramentas de análise abrangentes e patenteadas para fornecer uma avaliação fácil e precisa da condição das máquinas.

Estabelecer uma estrutura de dados robusta para monitoramento das condições com dados de medição da tecnologia de integridade de máquinas AMS, como:

  • AMS 2140 Machinery Health Analyzer
  • ,AMS Wireless Vibration Monitor,  
  • Transmissor de vibração wireless AMS 9420,
  • AMS Asset Monitor,
  • AMS 6500 ATG,
  • e soluções de outros provedores.
  • Versão
    1.8
    Sistema operacional
    Windows Server 2022 Standard ou Datacenter
    Windows Server 2019 Standard ou Datacenter
    Windows Server 2016 Standard ou Datacenter
    Processador
    Sistemas grandes e extragrandes — processador de 3,2 GHz, 8 núcleos, Intel Xeon escalável (Gold) ou mais rápido (recomendado)
    Sistemas pequenos e médios — processador de 2,4 GHz, 6 núcleos, Intel Xeon escalável (Gold) ou mais rápido (mínimo)
    RAM
    Sistemas grandes e extragrandes — 64 GB
    Sistemas médios — 32 GB
    Sistemas pequenos — 16 GB
    Espaço em disco
    1 TB (recomendado)
    500 GB (mínimo)
    100 GB (para configuração somente wireless)
    Navegadores
    Google Chrome (versão mais recente)
    Microsoft Edge (versão mais recente)

    Características

    • Vídeos de tutoriais
      Instalação IntroduçãoApp SwitcherVibAppMódulo do dispositivo de rede

    • Ferramentas para análise de vibração para o diagnóstico da condição do maquinário
    • Ferramentas familiares em uma interface mais intuitiva para implementação mais rápida
    • Compatível com uma variedade de tecnologias de monitoramento da Emerson, incluindo:
      • AMS 2140 Machinery Health
      • AMS Wireless Vibration Monitor
      • Transmissor de vibração wireless AMS 9420
      • AMS Asset Monitor
      • AMS 6500 ATG
    • Com o painel intuitivo, é possível acompanhar facilmente as atividades cotidianas e a condição do maquinário
    • Use em conjunto com AMS Optics e Aspen Mtell®

    Documentação e desenhos